Foret à pointer NC 90° F557

Foret à pointer NC 90° F557
  • Remise sur volume
Allows simultaneous centering and chamfering. FIRE coating enables high-speed machining with a long service life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F557-012.700

Référence pièce
F557-012.700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.70 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 Blade diameter (d1)(mm) 12.7
work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type HSS
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre Overall Length L1(mm) 102
Groove Length l2(mm) 30 Standard G.S. Coating Details FIRE
Shank diameter tolerance h6

Vous vous trouvez sur la page de Foret à pointer NC 90° F557, le numéro d'article est le suivant: F557-012.700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F557-012.700.

Assistance technique