Inscription
Configurer
  • Blade diameter (d1)(mm)
  • Overall Length L1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 10 jours ouvrables

Foret à pointer NC 90° F723

Foret à pointer NC 90° F723

Référence pièce:

encore indéterminée. 12 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Blade diameter (d1)

    (mm)

    Overall Length L1

    (mm)

    Groove Length l2

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    5
    62
    14
    1 pièces
    6
    66
    16
    1 pièces
    6.35
    70
    17
    1 pièces
    8
    79
    21
    1 pièces
    9.52
    89
    25
    1 pièces
    10
    89
    25
    1 pièces
    12
    102
    30
    1 pièces
    12.7
    102
    30
    1 pièces
    15.87
    115
    37
    1 pièces
    16
    115
    37
    1 pièces
    19.05
    131
    45
    1 pièces
    20
    131
    45
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    108.51 €
    ( 129.13 € )
    6 jours ouvrables
    112.00 €
    ( 133.28 € )
    10 jours ouvrables
    130.08 €
    ( 154.80 € )
    6 jours ouvrables
    181.93 €
    ( 216.50 € )
    6 jours ouvrables
    259.56 €
    ( 308.88 € )
    6 jours ouvrables
    207.73 €
    ( 247.20 € )
    6 jours ouvrables
    259.56 €
    ( 308.88 € )
    6 jours ouvrables
    337.19 €
    ( 401.26 € )
    6 jours ouvrables
    518.51 €
    ( 617.03 € )
    6 jours ouvrables
    414.99 €
    ( 493.84 € )
    6 jours ouvrables
    803.26 €
    ( 955.88 € )
    6 jours ouvrables
    751.50 €
    ( 894.28 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Allows simultaneous centering and chamfering. FIRE coating enables high-speed machining with a long service life.