Inscription
Configurer
  • Blade diameter (d1)(mm)
  • Overall Length L1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Foret à pointer NC 90° J557

Foret à pointer NC 90° J557

Référence pièce:

encore indéterminée. 9 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Blade diameter (d1)

    (mm)

    Overall Length L1

    (mm)

    Groove Length l2

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    3
    46
    12
    1 pièces
    4
    55
    12
    1 pièces
    5
    62
    14
    1 pièces
    6
    66
    16
    1 pièces
    8
    79
    21
    1 pièces
    10
    89
    25
    1 pièces
    12
    102
    30
    1 pièces
    16
    115
    37
    1 pièces
    20
    131
    45
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    45.61 €
    ( 54.28 € )
    6 jours ouvrables
    45.74 €
    ( 54.43 € )
    6 jours ouvrables
    47.54 €
    ( 56.57 € )
    6 jours ouvrables
    50.30 €
    ( 59.86 € )
    6 jours ouvrables
    77.95 €
    ( 92.76 € )
    6 jours ouvrables
    90.96 €
    ( 108.24 € )
    6 jours ouvrables
    129.44 €
    ( 154.03 € )
    6 jours ouvrables
    124.04 €
    ( 147.61 € )
    6 jours ouvrables
    187.21 €
    ( 222.78 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Allows simultaneous centering and chamfering. Cobalt HSS boasts excellent heat and abrasion resistance.