Fraise PCD, 3 cannelures 5495

Fraise PCD, 3 cannelures 5495
[Features]
· Shows excellent performance for machining aluminum or composite material such as CFRP.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5495-14.000
5495-14.001
5495-16.000
5495-16.001
5495-18.000
5495-18.001
5495-20.000
5495-20.001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Shank length l4
(mm)

1,007.19 €

1 24 jours 14814833845

1,333.52 €

1 24 jours 141614833845

1,203.45 €

1 24 jours 1612161005248

1,388.38 €

1 24 jours 1620161005248

1,411.74 €

1 24 jours 1812181005248

1,649.67 €

1 24 jours 1820181005248

1,358.13 €

1 24 jours 2012201005050

1,463.83 €

1 24 jours 2020201005050

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Résine Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Pas de torsion Tool Material PCD
Standard G.S. Internal oil supply Available

Assistance technique