Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5496-14.000 |
5496-14.001 |
5496-16.000 |
5496-16.001 |
5496-18.000 |
5496-18.001 |
5496-20.000 |
5496-20.001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank length l4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,457.86 € | 1 | 25 jours | 14 | 8 | 14 | 100 | 38 | 62 | ||
1,929.05 € | 1 | 25 jours | 14 | 16 | 14 | 100 | 38 | 62 | ||
1,919.30 € | 1 | 25 jours | 16 | 12 | 16 | 150 | 52 | 98 | ||
2,210.69 € | 1 | 25 jours | 16 | 20 | 16 | 150 | 52 | 98 | ||
2,040.79 € | 1 | 25 jours | 18 | 12 | 18 | 150 | 52 | 98 | ||
2,380.75 € | 1 | 25 jours | 18 | 20 | 18 | 150 | 52 | 98 | ||
2,210.69 € | 1 | 25 jours | 20 | 12 | 20 | 150 | 50 | 100 | ||
2,380.75 € | 1 | 25 jours | 20 | 20 | 20 | 150 | 50 | 100 |
Loading...
work material | Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Pas de torsion | Tool Material | PCD |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Shank length l4(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles