Fraise PCD, tige longue 5493

Fraise PCD, tige longue 5493
Shows excellent performance for machining aluminum or composite material such as CFRP.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5493-004.000
5493-005.000
5493-006.000
5493-008.000
5493-008.001
5493-010.000
5493-010.001
5493-012.000
5493-012.001
5493-014.000
5493-014.001
5493-016.000
5493-016.001
5493-018.000
5493-018.001
5493-018.002
5493-018.003
5493-020.000
5493-020.001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck Length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)

503.82 €

1 24 jours 467061555

503.82 €

1 24 jours 567081555

503.82 €

1 24 jours 667582154

697.64 €

1 24 jours 8810082773

728.23 €

1 24 jours 88100122773

701.09 €

1 24 jours 101010083268

850.73 €

1 24 jours 1010100163268

820.06 €

1 24 jours 121210083862

986.67 €

1 24 jours 1212100163862

843.92 €

1 24 jours 141410083862

1,122.71 €

1 24 jours 1414100163862

1,114.13 €

1 24 jours 1616150125298

1,130.69 €

1 24 jours 1616150205298

1,190.68 €

1 24 jours 1818125125273

1,411.74 €

1 24 jours 1818125205273

1,088.68 €

1 24 jours 1818150205298

1,530.70 €

1 24 jours 1818150125298

1,048.60 €

1 24 jours 20201501250100

1,171.86 €

1 24 jours 20201502050100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Torsion Angle (θ) Pas de torsion
Tool Material PCD Internal oil supply Available

Assistance technique