Fraise carrée, type court, 2 cannelures, pour aluminium 3310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3310-003.000
3310-004.000
3310-005.000
3310-006.000
3310-008.000
3310-010.000
3310-012.000
3310-014.000
3310-016.000
3310-018.000
3310-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

33.10 €

1 Disponible 6 jours 36504

33.10 €

1 Disponible 6 jours 46545

33.10 €

1 Disponible 6 jours 56546

33.10 €

1 Disponible 6 jours 66547

38.39 €

1 Disponible 6 jours 88589

51.01 €

1 Disponible 6 jours 10106611

81.47 €

1 Disponible 6 jours 12127312

107.80 €

1 Disponible 6 jours 14147514

133.61 €

1 Disponible 6 jours 16168216

161.90 €

1 Disponible 6 jours 18188418

151.85 €

1 Disponible 6 jours 20209220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527K Blade diameter tolerance e8

Assistance technique