Fraise carrée, type standard, 2 cannelures, pour aluminium 3309

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3309-003.000
3309-004.000
3309-005.000
3309-006.000
3309-008.000
3309-010.000
3309-012.000
3309-014.000
3309-014.001
3309-016.000
3309-018.000
3309-018.001
3309-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

45.61 €

1 Disponible 6 jours 36577

41.18 €

1 Disponible 6 jours 46578

41.18 €

1 Disponible 6 jours 565710

41.18 €

1 Disponible 6 jours 665710

46.69 €

1 Disponible 6 jours 886316

81.47 €

1 Disponible 6 jours 10107219

120.42 €

1 Disponible 6 jours 12128322

129.79 €

1 Disponible 6 jours 14148322

164.32 €

1 Disponible 6 jours 14169226

136.31 €

1 Disponible 6 jours 16169226

142.19 €

1 Disponible 6 jours 18189226

185.20 €

1 Disponible 6 jours 182010432

215.79 €

1 Disponible 6 jours 202010432

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Blade diameter tolerance e8

Assistance technique