Fraise carrée type standard, 3 cannelures, pour aluminium, chanfreinée, avec trou d'huile 3367

Fraise carrée type standard, 3 cannelures, pour aluminium, chanfreinée, avec trou d'huile 3367
  • Remise sur volume
[Features]
· Carbide endmill dedicated for aluminum.
· With oil holes for internal lubrication.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3367-006.000
3367-008.000
3367-010.000
3367-012.000
3367-016.000
3367-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

80.86 €

1 Disponible 8 jours 6157621105.7

90.83 €

1 Disponible 8 jours 8163827167.7

160.46 €

1 Disponible 8 jours 101.5721032199.5

166.97 €

1 Disponible 24 jours 121.58312382211.5

268.30 €

1 Disponible 24 jours 1629216442615.5

381.81 €

1 Disponible 24 jours 202.510420325419.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 3 Type Rayon
Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h10

Assistance technique