Alésoir monobloc pour aluminium, pour trous traversants HR500 Alu D 1679

Alésoir monobloc pour aluminium, pour trous traversants HR500 Alu D 1679
[Features]
· High-quality hole finish-machining can be performed at ultra high speed.
· Reamer dedicated for aluminum, ideal for aluminum and aluminum alloy.
· Coolant is supplied through the shank, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1679-004.000
1679-005.000
1679-006.000
1679-007.000
1679-008.000
1679-010.000
1679-012.000
1679-014.000
1679-016.000
1679-018.000
1679-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2h6
(mm)
Length under neck l2
(mm)

379.63 €

1 24 jours 412468440

390.63 €

1 24 jours 512476640

396.10 €

1 24 jours 612476640

420.72 €

1 24 jours 7166101865

418.20 €

1 24 jours 8166101865

536.25 €

1 24 jours 101961011061

738.69 €

1 24 jours 121961301285

725.71 €

1 24 jours 142261301485

742.10 €

1 24 jours 1622615016102

830.73 €

1 24 jours 1825615018102

879.30 €

1 24 jours 2025615020100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coating Y/N Disponible Coating Type Other Internal oil supply Available
Coating Details Cb Shank diameter tolerance h6

Assistance technique