Foret à tige droite, type standard GU500DZ 5523

Foret à tige droite, type standard GU500DZ 5523
  • En promotion
  • Remise sur volume
Cobalt high-speed steel drill for general drilling applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5523-002.300
5523-002.400
5523-003.000
5523-003.200
5523-003.300
5523-003.500
5523-004.000
5523-004.200
5523-004.400
5523-004.500
5523-004.800
5523-005.000
5523-005.800
5523-005.900
5523-006.000
5523-006.800
5523-007.000
5523-007.900
5523-008.500
5523-009.800
5523-009.900
5523-010.000
5523-010.400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

8.14 €

10 6 jours 2.32753

8.14 €

10 6 jours 2.43057

8.28 €

1 6 jours 33361

8.43 €

1 6 jours 3.23665

9.01 €

1 6 jours 3.33665

9.45 €

1 6 jours 3.53970

10.02 €

1 6 jours 44375

6.97 €

3.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.24375

10.61 €

1 6 jours 4.44780

13.07 €

1 6 jours 4.54780

10.61 €

1 6 jours 4.85286

10.75 €

1 6 jours 55286

13.07 €

1 6 jours 5.85793

13.07 €

1 6 jours 5.95793

12.93 €

1 6 jours 65793

18.00 €

1 6 jours 6.869109

17.72 €

1 6 jours 769109

23.23 €

1 6 jours 7.975117

20.48 €

1 6 jours 8.575117

32.52 €

1 6 jours 9.887133

37.16 €

1 6 jours 9.987133

29.33 €

1 6 jours 1087133

37.75 €

1 6 jours 10.487133

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type HSCO Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h8

Assistance technique