Foret à tige de fraise 12 X D, avec trou d'huile, RT100 double marge 5525

Foret à tige de fraise 12 X D, avec trou d'huile, RT100 double marge 5525
The use of a double margin provides excellent straightness and enables highly accurate deep drilling. Internal lubrication enables high performance drilling without steps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5525-003.000
5525-003.100
5525-003.170
5525-003.200
5525-003.300
5525-003.400
5525-003.500
5525-003.600
5525-003.700
5525-003.800
5525-003.900
5525-004.000
5525-004.100
5525-004.200
5525-004.300
5525-004.400
5525-004.500
5525-004.600
5525-004.700
5525-004.800
5525-004.900
5525-005.000
5525-005.100
5525-005.200
5525-005.300
5525-005.400
5525-005.500
5525-005.600
5525-005.700
5525-005.800
5525-005.900
5525-006.000
5525-006.100
5525-006.200
5525-006.300
5525-006.350
5525-006.400
5525-006.500
5525-006.600
5525-006.700
5525-006.800
5525-006.900
5525-007.000
5525-007.100
5525-007.200
5525-007.300
5525-007.400
5525-007.500
5525-007.600
5525-007.700
5525-007.800
5525-007.900
5525-008.000
5525-008.100
5525-008.200
5525-008.300
5525-008.400
5525-008.500
5525-008.600
5525-008.700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

203.69 €

1 8 jours 35090636

203.69 €

1 24 jours 3.15090636

203.69 €

1 8 jours 3.175090636

203.69 €

1 8 jours 3.25090636

203.69 €

1 8 jours 3.35090636

203.69 €

1 8 jours 3.45090636

203.69 €

1 8 jours 3.55090636

203.69 €

1 8 jours 3.65090636

203.69 €

1 8 jours 3.75090636

203.69 €

1 8 jours 3.864102636

203.69 €

1 24 jours 3.964102636

203.69 €

1 8 jours 464102636

203.69 €

1 24 jours 4.164102636

203.69 €

1 8 jours 4.264102636

203.69 €

1 8 jours 4.364102636

203.69 €

1 24 jours 4.464102636

203.69 €

1 8 jours 4.564102636

203.69 €

1 24 jours 4.664102636

203.69 €

1 8 jours 4.764102636

203.69 €

1 8 jours 4.878116636

203.69 €

1 24 jours 4.978116636

203.69 €

1 8 jours 578116636

203.69 €

1 8 jours 5.178116636

203.69 €

1 8 jours 5.278116636

203.69 €

1 8 jours 5.378116636

203.69 €

1 24 jours 5.478116636

203.69 €

1 8 jours 5.578116636

203.69 €

1 8 jours 5.678116636

203.69 €

1 24 jours 5.778116636

203.69 €

1 24 jours 5.878116636

203.69 €

1 8 jours 5.978116636

203.69 €

1 8 jours 678116636

238.89 €

1 8 jours 6.1108146836

238.89 €

1 8 jours 6.2108146836

238.89 €

1 8 jours 6.3108146836

238.89 €

1 33 jours 6.35108146836

238.89 €

1 8 jours 6.4108146836

238.89 €

1 8 jours 6.5108146836

238.89 €

1 24 jours 6.6108146836

238.89 €

1 8 jours 6.7108146836

238.89 €

1 8 jours 6.8108146836

238.89 €

1 8 jours 6.9108146836

238.89 €

1 8 jours 7108146836

238.89 €

1 8 jours 7.1108146836

238.89 €

1 8 jours 7.2108146836

238.89 €

1 24 jours 7.3108146836

238.89 €

1 8 jours 7.4108146836

238.89 €

1 8 jours 7.5108146836

238.89 €

1 8 jours 7.6108146836

238.89 €

1 24 jours 7.7108146836

238.89 €

1 24 jours 7.8108146836

238.89 €

1 8 jours 7.9108146836

238.89 €

1 8 jours 8108146836

302.16 €

1 8 jours 8.11201621040

302.16 €

1 8 jours 8.21201621040

302.16 €

1 24 jours 8.31201621040

302.16 €

1 24 jours 8.41201621040

302.16 €

1 8 jours 8.51201621040

302.16 €

1 8 jours 8.61201621040

302.16 €

1 8 jours 8.71201621040

Loading...

Informations de base

Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 135 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6 Coating Details FIRE

Assistance technique