Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 28 | 66 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | 8 jours | 4.65 | 36 | 74 | 6 | 36 | ||
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5.55 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.56 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
109.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 44 | 82 | 6 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
115.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 53 | 91 | 8 | 36 | |
125.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
125.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
125.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
125.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 40 | |
127.62 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 40 | ||
125.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 40 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 | Standard | DIN6537L |
Blade diameter tolerance | m7 | Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | FIRE |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles