Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | tip angle (°) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.26 € | 1 | 24 jours | 4 | 37.5 | 75 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 4.3 | 45 | 85 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 4.5 | 45 | 85 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 4.76 | 50 | 90 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 4.8 | 50 | 90 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 4.9 | 50 | 90 | R Point | 6 | 36 | ||
231.26 € | 1 | 24 jours | 5 | 50 | 90 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.1 | 50 | 90 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.16 | 50 | 90 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.3 | 50 | 90 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.55 | 57 | 97 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.56 | 57 | 97 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.6 | 57 | 97 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.7 | 57 | 97 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.8 | 57 | 97 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.9 | 57 | 97 | R Point | 6 | 36 | ||
234.44 € | 1 | 24 jours | 5.95 | 57 | 97 | R Point | 6 | 36 | ||
231.26 € | 1 | 24 jours | 6 | 57 | 97 | R Point | 6 | 36 | ||
275.02 € | 1 | 24 jours | 6.1 | 66 | 106 | R Point | 8 | 36 | ||
275.02 € | 1 | 24 jours | 6.2 | 66 | 106 | R Point | 8 | 36 | ||
295.27 € | 1 | 24 jours | 6.3 | 66 | 106 | R Point | 8 | 36 | ||
275.02 € | 1 | 24 jours | 6.4 | 66 | 106 | R Point | 8 | 36 | ||
295.27 € | 1 | 24 jours | 6.5 | 66 | 106 | R Point | 8 | 36 | ||
275.02 € | 1 | 24 jours | 6.7 | 66 | 106 | R Point | 8 | 36 | ||
295.27 € | 1 | 24 jours | 6.8 | 66 | 106 | R Point | 8 | 36 | ||
275.02 € | 1 | 24 jours | 6.9 | 76 | 116 | R Point | 8 | 36 | ||
276.03 € | 1 | 24 jours | 7 | 76 | 116 | R Point | 8 | 36 | ||
275.02 € | 1 | 24 jours | 7.6 | 76 | 116 | R Point | 8 | 36 | ||
275.02 € | 1 | 24 jours | 7.7 | 76 | 116 | R Point | 8 | 36 | ||
295.27 € | 1 | 24 jours | 7.8 | 76 | 116 | R Point | 8 | 36 | ||
276.03 € | 1 | 24 jours | 8 | 76 | 116 | R Point | 8 | 36 | ||
353.92 € | 1 | 24 jours | 8.1 | 87 | 131 | R Point | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 8.2 | 87 | 131 | R Point | 10 | 40 | ||
353.92 € | 1 | 24 jours | 8.3 | 87 | 131 | R Point | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 8.33 | 87 | 131 | R Point | 10 | 40 | ||
353.92 € | 1 | 24 jours | 8.5 | 87 | 131 | R Point | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 8.6 | 87 | 131 | R Point | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 8.8 | 87 | 131 | R Point | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 8.9 | 87 | 131 | R Point | 10 | 40 | ||
331.57 € | 1 | 24 jours | 9 | 87 | 131 | R Point | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 9.1 | 95 | 139 | R Point | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 9.2 | 95 | 139 | R Point | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 9.25 | 95 | 139 | R Point | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 9.3 | 95 | 139 | - | 10 | 40 | ||
353.92 € | 1 | 24 jours | 9.5 | 95 | 139 | - | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 9.52 | 95 | 139 | - | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 9.6 | 95 | 139 | - | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 9.8 | 95 | 139 | - | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 24 jours | 9.9 | 95 | 139 | - | 10 | 40 | ||
331.57 € | 1 | 24 jours | 10 | 95 | 139 | - | 10 | 40 | ||
435.16 € | 1 | 24 jours | 10.1 | 106 | 155 | - | 12 | 45 | ||
435.16 € | 1 | 24 jours | 10.2 | 106 | 155 | - | 12 | 45 | ||
467.09 € | 1 | 24 jours | 10.3 | 106 | 155 | - | 12 | 45 | ||
435.16 € | 1 | 24 jours | 10.32 | 106 | 155 | - | 12 | 45 | ||
467.09 € | 1 | 24 jours | 10.4 | 106 | 155 | - | 12 | 45 | ||
424.66 € | 1 | 24 jours | 10.5 | 106 | 155 | - | 12 | 45 | ||
467.09 € | 1 | 24 jours | 10.7 | 106 | 155 | - | 12 | 45 | ||
467.09 € | 1 | 24 jours | 10.8 | 106 | 155 | - | 12 | 45 | ||
467.09 € | 1 | 24 jours | 10.9 | 106 | 155 | - | 12 | 45 | ||
405.66 € | 1 | 24 jours | 11 | 106 | 155 | - | 12 | 45 |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | Disponible | Number of flutes(sheet) | 2 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | m7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | FIRE |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
tip angle(°)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles