Foret à tige de fraise type extra-court GU500 512

Foret à tige de fraise type extra-court GU500 512
  • Remise sur volume
This highly versatile coated drill can handle materials from general steel and nonferrous metals to cast iron and stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0512-002.000
0512-003.100
0512-004.000
0512-005.100
0512-005.700
0512-005.900
0512-006.200
0512-009.600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

16.42 €

1 6 jours 21244328

21.76 €

1 6 jours 3.11850428

23.81 €

1 6 jours 42254428

31.78 €

1 6 jours 5.12670636

40.51 €

1 6 jours 5.72872636

37.75 €

1 6 jours 5.92872636

43.84 €

1 6 jours 6.23175836

66.32 €

1 6 jours 9.643931040

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSCO Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h8

Assistance technique