Foret à canon 25 X D EB100 5646

Foret à canon 25 X D EB100 5646
A gun drill integrally made from solid carbide from head to shank. Shrink fit tool holders can also be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5646-002.500
5646-002.780
5646-003.000
5646-003.170
5646-003.500
5646-003.970
5646-004.000
5646-005.000
5646-005.560
5646-006.000
5646-006.350
5646-007.000
5646-007.140
5646-008.000
5646-009.000
5646-010.000
5646-011.000
5646-012.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

280.73 €

1 24 jours 2.585115428

268.71 €

1 24 jours 2.7885115428

402.90 €

1 24 jours 3105145636

402.90 €

1 24 jours 3.17105145636

387.95 €

1 24 jours 3.5105145636

414.75 €

1 24 jours 3.97120160636

414.75 €

1 24 jours 4120160636

644.13 €

1 24 jours 5180220636

614.30 €

1 24 jours 5.56180220636

590.51 €

1 24 jours 6180220636

870.47 €

1 24 jours 6.35210260836

846.77 €

1 24 jours 7210260836

953.90 €

1 24 jours 7.14240285836

924.16 €

1 24 jours 8240285836

1,144.63 €

1 24 jours 93003501040

1,097.00 €

1 24 jours 103003501040

1,335.28 €

1 24 jours 113604201245

1,263.86 €

1 24 jours 123604201245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5 Coating Details nanoA

Assistance technique