Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5647-002.500 |
5647-002.780 |
5647-003.000 |
5647-003.170 |
5647-003.500 |
5647-003.970 |
5647-004.000 |
5647-005.000 |
5647-005.560 |
5647-006.000 |
5647-006.350 |
5647-007.000 |
5647-007.140 |
5647-008.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.15 € | 1 | 25 jours | 2.5 | 155 | 185 | 4 | 28 | ||
334.25 € | 1 | 25 jours | 2.78 | 155 | 185 | 4 | 28 | ||
504.06 € | 1 | 25 jours | 3 | 190 | 230 | 6 | 36 | ||
504.06 € | 1 | 25 jours | 3.17 | 190 | 230 | 6 | 36 | ||
486.17 € | 1 | 25 jours | 3.5 | 190 | 230 | 6 | 36 | ||
519.03 € | 1 | 25 jours | 3.97 | 220 | 260 | 6 | 36 | ||
519.03 € | 1 | 25 jours | 4 | 220 | 260 | 6 | 36 | ||
805.02 € | 1 | 25 jours | 5 | 330 | 370 | 6 | 36 | ||
769.32 € | 1 | 25 jours | 5.56 | 330 | 370 | 6 | 36 | ||
739.49 € | 1 | 25 jours | 6 | 330 | 370 | 6 | 36 | ||
1,091.03 € | 1 | 25 jours | 6.35 | 385 | 430 | 8 | 36 | ||
1,055.32 € | 1 | 25 jours | 7 | 385 | 430 | 8 | 36 | ||
1,186.39 € | 1 | 25 jours | 7.14 | 440 | 485 | 8 | 36 | ||
1,156.57 € | 1 | 25 jours | 8 | 440 | 485 | 8 | 36 |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponible | Number of flutes(sheet) | 2 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 | Coating Details | nanoA |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles