Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 57 | 6 | 0.5 | 13 | |
93.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 57 | 6 | 1.0 | 13 | |
121.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 6 | 63 | 8 | 0.5 | 19 | |
121.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 6 | 63 | 8 | 1.0 | 19 | |
121.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 6 | 63 | 8 | 1.5 | 19 | |
121.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 6 | 63 | 8 | 2.0 | 19 | |
128.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 72 | 10 | 0.5 | 22 | |
128.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 72 | 10 | 1.0 | 22 | |
128.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 72 | 10 | 1.5 | 22 | |
128.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 72 | 10 | 2.0 | 22 | |
177.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 6 | 83 | 12 | 0.5 | 26 | |
177.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 6 | 83 | 12 | 1.0 | 26 | |
177.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 6 | 83 | 12 | 1.5 | 26 | |
177.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 6 | 83 | 12 | 2.0 | 26 | |
292.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 6 | 92 | 16 | 1.0 | 32 | |
292.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 6 | 92 | 16 | 1.5 | 32 | |
292.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 6 | 92 | 16 | 2.0 | 32 | |
410.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 8 | 104 | 20 | 1.0 | 38 | |
410.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 8 | 104 | 20 | 1.5 | 38 | |
410.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 8 | 104 | 20 | 2.0 | 38 |
Loading...
Type | Rayon | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Tool Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner Radius r(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles