Foret en acier inoxydable 3 X D RT100VA 8510

Foret en acier inoxydable 3 X D RT100VA 8510
Offers high cutting speed and long service life when machining stainless steel, helping achieve highly precise hole drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8510-003.000
8510-003.100
8510-003.170
8510-003.200
8510-003.250
8510-003.300
8510-003.400
8510-003.500
8510-003.570
8510-003.600
8510-003.700
8510-003.800
8510-003.900
8510-003.970
8510-004.000
8510-004.100
8510-004.200
8510-004.300
8510-004.370
8510-004.400
8510-004.500
8510-004.600
8510-004.650
8510-004.700
8510-004.760
8510-004.800
8510-004.900
8510-005.000
8510-005.100
8510-005.160
8510-005.200
8510-005.300
8510-005.400
8510-005.500
8510-005.550
8510-005.560
8510-005.600
8510-005.700
8510-005.800
8510-005.900
8510-005.950
8510-006.000
8510-006.100
8510-006.200
8510-006.300
8510-006.350
8510-006.400
8510-006.500
8510-006.600
8510-006.700
8510-006.750
8510-006.800
8510-006.900
8510-007.000
8510-007.100
8510-007.140
8510-007.200
8510-007.300
8510-007.400
8510-007.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

117.48 €

1 24 jours 32062636

117.48 €

1 24 jours 3.12062636

122.45 €

1 24 jours 3.172062636

117.48 €

1 24 jours 3.22062636

122.45 €

1 24 jours 3.252062636

117.48 €

1 8 jours 3.32062636

117.48 €

1 8 jours 3.42062636

117.48 €

1 8 jours 3.52062636

122.45 €

1 24 jours 3.572062636

117.48 €

1 24 jours 3.62062636

117.48 €

1 24 jours 3.72062636

117.48 €

1 24 jours 3.82466636

117.48 €

1 8 jours 3.92466636

122.45 €

1 24 jours 3.972466636

117.48 €

1 8 jours 42466636

122.45 €

1 8 jours 4.12466636

122.45 €

1 24 jours 4.22466636

122.45 €

1 8 jours 4.32466636

141.60 €

1 24 jours 4.372466636

141.60 €

1 24 jours 4.42466636

122.45 €

1 8 jours 4.52466636

122.45 €

1 24 jours 4.62466636

141.60 €

1 8 jours 4.652466636

122.45 €

1 8 jours 4.72466636

141.60 €

1 24 jours 4.762866636

122.45 €

1 24 jours 4.82866636

141.60 €

1 8 jours 4.92866636

122.45 €

1 8 jours 52866636

122.45 €

1 8 jours 5.12866636

141.60 €

1 24 jours 5.162866636

122.45 €

1 24 jours 5.22866636

141.60 €

1 8 jours 5.32866636

141.60 €

1 24 jours 5.42866636

122.45 €

1 8 jours 5.52866636

141.60 €

1 8 jours 5.552866636

141.60 €

1 24 jours 5.562866636

122.45 €

1 8 jours 5.62866636

122.45 €

1 24 jours 5.72866636

122.45 €

1 8 jours 5.82866636

141.60 €

1 8 jours 5.92866636

141.60 €

1 24 jours 5.952866636

122.45 €

1 8 jours 62866636

167.13 €

1 24 jours 6.13479836

167.13 €

1 24 jours 6.23479836

167.13 €

1 8 jours 6.33479836

167.13 €

1 24 jours 6.353479836

167.13 €

1 8 jours 6.43479836

134.88 €

1 8 jours 6.53479836

167.13 €

1 24 jours 6.63479836

134.88 €

1 24 jours 6.73479836

167.13 €

1 24 jours 6.753479836

134.88 €

1 8 jours 6.83479836

134.88 €

1 24 jours 6.93479836

134.88 €

1 8 jours 73479836

167.13 €

1 24 jours 7.14179836

167.13 €

1 24 jours 7.144179836

167.13 €

1 8 jours 7.24179836

167.13 €

1 8 jours 7.34179836

134.88 €

1 8 jours 7.44179836

134.88 €

1 8 jours 7.54179836

Loading...

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
With/without Oil Hole Disponible Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140
Standard DIN6537K Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details nanoA

Assistance technique