Fraise en acier inoxydable à engagement variable, type court, 4 cannelures RF100VA 3804

Fraise en acier inoxydable à engagement variable, type court, 4 cannelures RF100VA 3804
  • Remise sur volume
Designed especially for use with stainless steel. Offers excellent extraction of cutting chips, helping ensure stable machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3804-004.000
3804-005.000
3804-006.000
3804-008.000
3804-010.000
3804-012.000
3804-016.000
3804-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

68.46 €

1 Disponible 6 jours 48654153.7

68.46 €

1 Disponible 6 jours 59654154.7

68.46 €

1 Disponible 6 jours 610654185.5

93.59 €

1 Disponible 6 jours 812858227.5

137.61 €

1 Disponible 6 jours 10141066269.2

122.45 €

1 Disponible 6 jours 121612732811.2

213.61 €

1 Disponible 6 jours 162216823415.0

329.97 €

1 Disponible 6 jours 202620924219.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details nanoA
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique