Fraise en acier inoxydable à engagement variable, type standard, 4 cannelures RF100VA 3800

Fraise en acier inoxydable à engagement variable, type standard, 4 cannelures RF100VA 3800
  • Remise sur volume
Designed especially for use with stainless steel. Offers excellent extraction of cutting chips, helping ensure stable machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3800-006.000
3800-008.000
3800-010.000
3800-012.000
3800-016.000
3800-020.000
3800-025.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

79.41 €

1 Disponible 6 jours 613657215.5

109.35 €

1 Disponible 6 jours 819863277.5

126.18 €

1 Disponible 6 jours 10221072329.2

145.55 €

1 Disponible 6 jours 122612833811.2

252.09 €

1 Disponible 6 jours 163216924415.0

389.28 €

1 Disponible 6 jours 2038201045419.0

617.66 €

1 Disponible 6 jours 2545251216523.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Torsion Angle (θ) Engagement variable
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details nanoA
Blade diameter tolerance h10

Assistance technique