• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à tige droite pour perforation de longs trous, longueur totale : 6 pouces, type N 577

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0577-001.500
0577-001.590
0577-001.750
0577-001.780
0577-001.900
0577-001.930
0577-001.980
0577-001.990
0577-002.000
0577-002.100
0577-002.300
0577-002.370
0577-002.380
0577-002.400
0577-002.490
0577-002.500
0577-002.530
0577-002.580
0577-002.710
0577-002.790
0577-002.870
0577-002.950
0577-003.000
0577-003.050
0577-003.170
0577-003.200
0577-003.260
0577-003.500
0577-003.570
0577-003.730
0577-003.800
0577-003.860
0577-003.910
0577-003.970
0577-003.990
0577-004.000
0577-004.040
0577-004.090
0577-004.220
0577-004.390
0577-004.500
0577-004.700
0577-004.760
0577-004.800
0577-004.850
0577-004.920
0577-004.980
0577-005.000
0577-005.160
0577-005.500
0577-005.560
0577-005.800
0577-006.350
0577-006.530
0577-006.800
0577-007.000
0577-007.700
0577-008.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

12.89 €

6 jours 1.523153NAS907h8

12.11 €

Disponible 6 jours 1.5926153NAS907h8

17.69 €

6 jours 1.7526153NAS907h8

12.11 €

Disponible 6 jours 1.7826153NAS907h8

11.24 €

6 jours 1.926153NAS907h8

14.38 €

6 jours 1.9329153NAS907h8

13.33 €

6 jours 1.9829153NAS907h8

11.24 €

6 jours 1.9929153NAS907h8

12.11 €

6 jours 229153NAS907h8

10.09 €

6 jours 2.129153NAS907h8

10.46 €

6 jours 2.332.5153NAS907h8

9.58 €

6 jours 2.3737153NAS907h8

9.22 €

6 jours 2.3837153NAS907h8

14.20 €

6 jours 2.437153NAS907h8

9.22 €

6 jours 2.4937153NAS907h8

10.09 €

6 jours 2.537153NAS907h8

11.24 €

6 jours 2.5337153NAS907h8

10.18 €

6 jours 2.5837153NAS907h8

10.18 €

6 jours 2.7142153NAS907h8

13.33 €

6 jours 2.7942153NAS907h8

10.18 €

6 jours 2.8742153NAS907h8

10.18 €

6 jours 2.9542153NAS907h8

10.18 €

6 jours 342153NAS907h8

8.97 €

6 jours 3.0542153NAS907h8

8.97 €

6 jours 3.1742153NAS907h8

9.06 €

6 jours 3.242153NAS907h8

8.97 €

Disponible 6 jours 3.2642153NAS907h8

10.18 €

6 jours 3.549154NAS907h8

10.18 €

6 jours 3.5749154NAS907h8

12.28 €

6 jours 3.7349154NAS907h8

10.09 €

6 jours 3.855154NAS907h8

10.09 €

6 jours 3.8655154NAS907h8

10.09 €

6 jours 3.9155154NAS907h8

10.18 €

6 jours 3.9755154NAS907h8

10.09 €

6 jours 3.9955154NAS907h8

10.18 €

6 jours 455154NAS907h8

10.09 €

6 jours 4.0455154NAS907h8

10.09 €

Disponible 6 jours 4.0955154NAS907h8

10.71 €

Disponible 6 jours 4.2255154NAS907h8

10.09 €

6 jours 4.3960154NAS907h8

10.09 €

6 jours 4.560154NAS907h8

12.28 €

6 jours 4.760154NAS907h8

10.71 €

6 jours 4.7663.5154NAS907h8

11.24 €

6 jours 4.863.5154NAS907h8

11.84 €

Disponible 6 jours 4.8563.5154NAS907h8

11.84 €

6 jours 4.9263.5154NAS907h8

14.38 €

6 jours 4.9863.5154NAS907h8

12.20 €

6 jours 563.5154NAS907h8

14.29 €

6 jours 5.1663.5154NAS907h8

13.15 €

6 jours 5.568.5154NAS907h8

13.15 €

6 jours 5.5668.5154NAS907h8

14.73 €

6 jours 5.868.5154NAS907h8

13.42 €

6 jours 6.3575154NAS907h8

16.64 €

6 jours 6.5375154NAS907h8

21.80 €

6 jours 6.880155NAS907h8

21.10 €

6 jours 780155NAS907h8

21.80 €

6 jours 7.790155NAS907h8

25.99 €

Disponible 6 jours 890155NAS907h8

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 118

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique