Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0540-003.400 |
0540-005.500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Step Length l3 (mm) | blade diameter d2 (mm) | Metric Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.47 € | 1 | 8 jours | 2.5 | 39 | 70 | 8.8 | 3.40 | M3 | ||
133.69 € | 1 | 8 jours | 4.2 | 57 | 93 | 13.6 | 5.50 | M5 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN8378 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Step Length l3(mm)
blade diameter d2(mm)
Metric Screw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles