Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0472-006.300 |
0472-008.000 |
0472-012.500 |
0472-016.000 |
0472-020.000 |
0472-025.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 45 | 5 | 1.6 | ||
31.08 € | 1 | 6 jours | 8 | 50 | 6 | 2 | ||
39.46 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 56 | 8 | 3.2 | ||
50.42 € | 1 | 6 jours | 16 | 63 | 10 | 4 | ||
69.39 € | 1 | 6 jours | 20 | 67 | 10 | 5 | ||
95.16 € | 1 | 6 jours | 25 | 71 | 10 | 6.3 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 60 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 | Standard | DIN334 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Tip diameter d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles