Fraise conique à tige droite, 3 cannelures 90° 1326

Fraise conique à tige droite, 3 cannelures 90° 1326
  • Remise sur volume
[Features]
· Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter.
· Using A coating achieves a longer life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1326-004.300
1326-005.000
1326-005.800
1326-006.000
1326-006.300
1326-007.000
1326-008.000
1326-008.300
1326-010.000
1326-010.400
1326-011.500
1326-012.400
1326-013.400
1326-015.000
1326-016.500
1326-019.000
1326-020.500
1326-023.000
1326-025.000
1326-026.000
1326-028.000
1326-030.000
1326-031.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Tip diameter d3
(mm)

53.80 €

1 Disponible 6 jours 4.34041.3

59.65 €

1 6 jours 54041.5

65.33 €

1 Disponible 6 jours 5.84551.5

59.65 €

1 6 jours 64551.5

53.80 €

1 Disponible 6 jours 6.34551.5

61.61 €

1 Disponible 6 jours 75061.8

70.70 €

1 6 jours 85062

63.77 €

1 Disponible 6 jours 8.35062

67.38 €

1 Disponible 6 jours 105062.5

72.74 €

1 6 jours 10.45062.5

76.39 €

1 Disponible 6 jours 11.55682.8

78.62 €

1 6 jours 12.45682.8

100.20 €

1 Disponible 6 jours 13.45682.9

90.23 €

1 Disponible 6 jours 1560103.2

109.60 €

1 6 jours 16.560103.2

118.61 €

1 Disponible 6 jours 1963103.5

131.25 €

1 6 jours 20.563103.5

126.39 €

1 6 jours 2367103.8

160.33 €

1 6 jours 2567103.8

197.86 €

1 6 jours 2667103.8

191.00 €

1 6 jours 2871124

181.08 €

1 6 jours 3071124.2

213.35 €

1 6 jours 3171124.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type HSS Coating Y/N Disponible
Coating Type A Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN335
Coating Details TiAℓN

Assistance technique