Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.31 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 40 | 4 | 1.3 | ||
24.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 40 | 4 | 1.5 | |
24.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 45 | 5 | 1.5 | |
24.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 45 | 5 | 1.5 | |
27.59 € | 1 | 10 jours | 6.3 | 45 | 5 | 1.5 | ||
28.91 € | 1 | 8 jours | 7 | 50 | 6 | 1.8 | ||
30.27 € | 1 | 6 jours | 7.3 | 50 | 6 | 1.8 | ||
27.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 50 | 6 | 2 | |
28.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.3 | 50 | 6 | 2 | |
33.72 € | 1 | 6 jours | 9.4 | 50 | 6 | 2.2 | ||
32.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 6 | 2.5 | |
37.47 € | 1 | 6 jours | 10.4 | 50 | 6 | 2.5 | ||
35.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.5 | 56 | 8 | 2.8 | |
39.62 € | 1 | 6 jours | 12.4 | 56 | 8 | 2.8 | ||
38.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13.4 | 56 | 8 | 2.9 | |
34.35 € 17.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 15 | 60 | 10 | 3.2 | |
44.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16.5 | 60 | 10 | 3.2 | |
65.52 € | 1 | 6 jours | 19 | 63 | 10 | 3.5 | ||
59.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20.5 | 63 | 10 | 3.5 | |
77.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 23 | 67 | 10 | 3.8 | |
88.76 € | 1 | 6 jours | 25 | 67 | 10 | 3.8 | ||
123.08 € | 1 | 6 jours | 28 | 71 | 12 | 4 | ||
120.42 € | 1 | 6 jours | 30 | 71 | 12 | 4.2 | ||
136.04 € | 1 | 6 jours | 31 | 71 | 12 | 4.2 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 | Standard | DIN335 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Tip diameter d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles