Tige droite, fraise conique, multi-lame 90° 474

Tige droite, fraise conique, multi-lame 90° 474
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adopts multiple blades to achieve a clean machined surface free of burrs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0474-008.000
0474-012.500
0474-016.000
0474-020.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Tip diameter d3
(mm)

19.97 €

10.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

85488-

46.14 €

1 8 jours 12.554882

63.91 €

1 6 jours 16756103.2

77.00 €

1 6 jours 20760105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A
Standard DIN335

Assistance technique