Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 6 | 26 | |
50.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 7 | 28 | |
48.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 8 | 30 | |
50.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 8 | 30 | |
50.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 9 | 32 | |
47.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 9 | 32 | |
53.78 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 10 | 34 | ||
48.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 10 | 34 | |
48.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 11 | 36 | |
48.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 11 | 36 | |
53.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 12 | 38 | |
53.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 12 | 38 | |
53.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 13 | 40 | |
53.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 13 | 40 | |
55.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 14 | 43 | |
55.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 14 | 43 | |
55.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 14 | 43 | |
62.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 16 | 46 | |
62.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 16 | 46 | |
62.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 16 | 46 | |
68.71 € | 1 | 6 jours | 3 | 16 | 46 | ||
66.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 18 | 49 | |
73.51 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 18 | 49 | ||
67.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 18 | 49 | |
72.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 20 | 52 | |
69.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 20 | 52 | |
77.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 20 | 52 | |
74.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 20 | 52 | |
79.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 22 | 55 | |
82.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 22 | 55 | |
83.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 22 | 55 | |
85.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 22 | 55 | |
85.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 22 | 55 | |
95.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 24 | 58 | |
95.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 24 | 58 | |
83.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 24 | 58 | |
95.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 24 | 58 | |
95.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 24 | 58 | |
101.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 26 | 62 | |
101.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 26 | 62 | |
101.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 26 | 62 | |
101.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 26 | 62 | |
133.05 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 26 | 62 | ||
133.05 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 26 | 62 | ||
138.45 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 28 | 66 | ||
138.45 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 28 | 66 | ||
151.57 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 28 | 66 | ||
151.57 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 28 | 66 | ||
151.57 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 28 | 66 | ||
151.57 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 28 | 66 | ||
148.91 € | 1 | 6 jours | 6 | 28 | 66 | ||
129.83 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 31 | 70 | ||
129.83 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 31 | 70 | ||
129.83 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 31 | 70 | ||
129.83 € | 1 | 6 jours | 6.4 | 31 | 70 | ||
153.02 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 31 | 70 | ||
153.02 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 31 | 70 | ||
153.02 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 31 | 70 | ||
153.02 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 34 | 74 | ||
153.02 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 34 | 74 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN6539 |
Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h7 | Coating Details | FIRE |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles