Foret à tige droite 5 X D 3 cannelures GS200G 1025

Foret à tige droite 5 X D 3 cannelures GS200G 1025
  • Remise sur volume
Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, highly accurate, high-efficiency drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1025-003.000
1025-003.100
1025-003.200
1025-003.300
1025-003.400
1025-003.500
1025-003.600
1025-003.700
1025-003.800
1025-003.900
1025-004.000
1025-004.100
1025-004.200
1025-004.300
1025-004.500
1025-004.600
1025-004.700
1025-004.800
1025-004.900
1025-005.000
1025-005.100
1025-005.200
1025-005.300
1025-005.400
1025-005.500
1025-005.600
1025-005.700
1025-005.800
1025-005.900
1025-006.000
1025-006.100
1025-006.200
1025-006.300
1025-006.400
1025-006.500
1025-006.600
1025-006.700
1025-006.800
1025-007.000
1025-007.100
1025-007.200
1025-007.300
1025-007.400
1025-007.500
1025-007.600
1025-007.700
1025-007.800
1025-008.000
1025-008.100
1025-008.200
1025-008.300
1025-008.400
1025-008.500
1025-008.700
1025-008.800
1025-009.000
1025-009.100
1025-009.300
1025-009.500
1025-009.800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

80.61 €

1 Disponible 8 jours 32246

77.12 €

1 Disponible 8 jours 3.12449

77.12 €

1 Disponible 8 jours 3.22449

77.12 €

1 Disponible 8 jours 3.32449

77.12 €

1 Disponible 8 jours 3.42752

83.01 €

1 Disponible 8 jours 3.52752

93.11 €

1 Disponible 8 jours 3.62752

93.11 €

1 Disponible 8 jours 3.72752

83.86 €

1 Disponible 8 jours 3.83055

93.11 €

1 Disponible 24 jours 3.93055

85.17 €

1 Disponible 8 jours 43055

95.28 €

1 Disponible 8 jours 4.13055

87.35 €

1 Disponible 8 jours 4.23055

95.28 €

1 Disponible 8 jours 4.33258

92.16 €

1 Disponible 8 jours 4.53258

105.51 €

1 Disponible 8 jours 4.63258

101.90 €

1 Disponible 24 jours 4.73258

105.51 €

1 Disponible 24 jours 4.83562

105.51 €

1 Disponible 24 jours 4.93562

95.28 €

1 Disponible 24 jours 53562

124.15 €

1 8 jours 5.13562

124.15 €

1 24 jours 5.23562

124.15 €

1 24 jours 5.33562

124.15 €

1 24 jours 5.43966

111.41 €

1 8 jours 5.53966

128.00 €

1 8 jours 5.63966

128.59 €

1 24 jours 5.73966

128.59 €

1 8 jours 5.83966

128.59 €

1 8 jours 5.93966

116.93 €

1 8 jours 63966

146.87 €

1 8 jours 6.14270

146.87 €

1 24 jours 6.24270

133.27 €

1 8 jours 6.34270

136.41 €

1 24 jours 6.44270

132.80 €

1 8 jours 6.54270

153.36 €

1 8 jours 6.64270

129.66 €

1 8 jours 6.74270

153.36 €

1 8 jours 6.84574

158.06 €

1 8 jours 74574

124.70 €

1 8 jours 7.14574

136.31 €

1 24 jours 7.24574

129.41 €

1 24 jours 7.34574

162.26 €

1 8 jours 7.44574

167.20 €

1 24 jours 7.54574

139.58 €

1 24 jours 7.64879

123.44 €

1 24 jours 7.74879

142.26 €

1 24 jours 7.84879

129.41 €

1 8 jours 84879

159.67 €

1 24 jours 8.14879

159.67 €

1 8 jours 8.24879

147.99 €

1 8 jours 8.34879

141.35 €

1 24 jours 8.44879

147.05 €

1 8 jours 8.54879

172.35 €

1 24 jours 8.75284

172.35 €

1 8 jours 8.85284

156.47 €

1 8 jours 95284

180.67 €

1 24 jours 9.15284

178.15 €

1 24 jours 9.35284

166.21 €

1 8 jours 9.55284

194.71 €

1 24 jours 9.85589

Loading...

Informations de base

work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 3
tip angle(°) 150 Standard DIN6539 Blade diameter tolerance h7
Shank diameter tolerance h7

Assistance technique