• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de forets à tige droite, 5 x D RT100U 2474

Jeu de forets à tige droite, 5 x D RT100U 2474

[Features]
· With Guhring's unique R-Blade, it is excellent in dividing and discharging cutting chips and enables high efficiency and high speed machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2474-005.000
2474-005.100
2474-005.400
2474-005.500
2474-005.600
2474-005.700
2474-006.200
2474-006.400
2474-006.500
2474-006.600
2474-006.800
2474-007.100
2474-007.200
2474-007.400
2474-007.700
2474-008.000
2474-008.100
2474-008.200
2474-008.500
2474-008.700
2474-009.000
2474-009.200
2474-009.300
2474-009.700
2474-009.800
2474-010.000
2474-010.200
2474-010.300
2474-010.400
2474-010.500
2474-010.600
2474-010.800
2474-010.900
2474-011.000
2474-011.600
2474-011.700
2474-011.800
2474-012.000
2474-013.000
2474-014.000
2474-015.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance Coating Details

110.48 €

6 jours 53473G.S.m7h6FIRE

110.48 €

6 jours 5.13876G.S.m7h6FIRE

88.26 €

6 jours 5.43876G.S.m7h6FIRE

88.26 €

6 jours 5.53876G.S.m7h6FIRE

92.51 €

6 jours 5.64181G.S.m7h6FIRE

92.51 €

6 jours 5.74181G.S.m7h6FIRE

97.75 €

6 jours 6.24181G.S.m7h6FIRE

97.75 €

6 jours 6.44181G.S.m7h6FIRE

97.75 €

6 jours 6.54181G.S.m7h6FIRE

111.36 €

6 jours 6.64383G.S.m7h6FIRE

111.36 €

6 jours 6.84383G.S.m7h6FIRE

122.60 €

6 jours 7.14587G.S.m7h6FIRE

122.60 €

6 jours 7.24587G.S.m7h6FIRE

122.60 €

6 jours 7.44587G.S.m7h6FIRE

128.94 €

6 jours 7.74890G.S.m7h6FIRE

128.94 €

6 jours 84890G.S.m7h6FIRE

140.78 €

6 jours 8.15396G.S.m7h6FIRE

140.78 €

6 jours 8.25396G.S.m7h6FIRE

140.78 €

6 jours 8.55396G.S.m7h6FIRE

148.39 €

6 jours 8.75598G.S.m7h6FIRE

148.39 €

6 jours 95598G.S.m7h6FIRE

157.01 €

6 jours 9.258102G.S.m7h6FIRE

157.01 €

6 jours 9.358102G.S.m7h6FIRE

169.87 €

6 jours 9.760105G.S.m7h6FIRE

169.87 €

6 jours 9.860105G.S.m7h6FIRE

169.87 €

6 jours 1060105G.S.m7h6FIRE

180.71 €

6 jours 10.266112G.S.m7h6FIRE

180.71 €

6 jours 10.366112G.S.m7h6FIRE

180.71 €

6 jours 10.466112G.S.m7h6FIRE

180.71 €

6 jours 10.566112G.S.m7h6FIRE

202.19 €

6 jours 10.668114G.S.m7h6FIRE

202.19 €

6 jours 10.868114G.S.m7h6FIRE

202.19 €

6 jours 10.968114G.S.m7h6FIRE

202.19 €

6 jours 1168114G.S.m7h6FIRE

223.67 €

6 jours 11.673121G.S.m7h6FIRE

223.67 €

6 jours 11.773121G.S.m7h6FIRE

223.67 €

6 jours 11.873121G.S.m7h6FIRE

223.67 €

6 jours 1273121G.S.m7h6FIRE

264.54 €

6 jours 1378137G.S.m7h6FIRE

264.54 €

6 jours 1486147G.S.m7h6FIRE

352.75 €

6 jours 1591153G.S.m7h6FIRE

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Tool Material Type Carbide Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique