Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.09 € | 1 | 6 jours | 1 | 12 | 34 | ||
50.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 14 | 36 | |
52.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 16 | 38 | |
52.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 16 | 38 | |
55.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 18 | 40 | |
56.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 18 | 40 | |
56.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 20 | 43 | |
58.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 20 | 43 | |
61.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 22 | 46 | |
60.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 22 | 46 | |
61.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 24 | 49 | |
61.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 24 | 49 | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 27 | 53 | |
66.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 27 | 53 | |
70.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 30 | 57 | |
66.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 30 | 57 | |
71.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 30 | 57 | |
79.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 33 | 61 | |
80.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 33 | 61 | |
80.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 33 | 61 | |
76.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 33 | 61 | |
83.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 36 | 65 | |
92.08 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 36 | 65 | ||
88.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 36 | 65 | |
93.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 39 | 70 | |
92.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 39 | 70 | |
100.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 39 | 70 | |
101.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 39 | 70 | |
101.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 43 | 75 | |
104.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 43 | 75 | |
98.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 43 | 75 | |
106.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 43 | 75 | |
106.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 43 | 75 | |
137.74 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 47 | 80 | ||
137.74 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 47 | 80 | ||
132.57 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 47 | 80 | ||
146.28 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 47 | 80 | ||
146.28 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 47 | 80 | ||
151.21 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 52 | 86 | ||
151.21 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 52 | 86 | ||
146.28 € | 1 | 6 jours | 5 | 52 | 86 | ||
118.07 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 52 | 86 | ||
118.07 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 52 | 86 | ||
148.30 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 52 | 86 | ||
131.76 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 57 | 93 | ||
129.83 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 57 | 93 | ||
131.76 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 57 | 93 | ||
131.76 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 57 | 93 | ||
141.26 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 57 | 93 | ||
141.26 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 57 | 93 | ||
136.98 € | 1 | 6 jours | 6 | 57 | 93 | ||
181.51 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 63 | 101 | ||
181.51 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 63 | 101 | ||
176.22 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 63 | 101 | ||
181.51 € | 1 | 6 jours | 6.4 | 63 | 101 | ||
164.79 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 63 | 101 | ||
214.79 € | 1 | 6 jours | 6.6 | 63 | 101 | ||
214.79 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 63 | 101 | ||
199.99 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 69 | 109 | ||
214.79 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 69 | 109 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h7 | Coating Details | FIRE |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles