Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 12 | 34 | |
24.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 14 | 36 | |
23.30 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 16 | 38 | ||
26.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 16 | 38 | |
28.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.4 | 18 | 40 | |
29.74 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.6 | 20 | 43 | |
29.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 20 | 43 | |
34.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 22 | 46 | |
34.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 24 | 49 | |
34.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.98 | 24 | 49 | |
34.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 24 | 49 | |
35.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 24 | 49 | |
39.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 27 | 53 | |
39.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 27 | 53 | |
44.88 € | 1 | Disponible | 25 jours | 2.38 | 30 | 57 | |
43.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 30 | 57 | |
40.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 30 | 57 | |
44.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 30 | 57 | |
53.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 33 | 61 | |
55.60 € | 1 | Disponible | 25 jours | 2.78 | 33 | 61 | |
55.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 33 | 61 | |
53.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 33 | 61 | |
52.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 33 | 61 | |
57.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 36 | 65 | |
57.52 € | 1 | Disponible | 25 jours | 3.17 | 33 | 65 | |
57.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 36 | 65 | |
61.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 36 | 65 | |
63.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 39 | 70 | |
62.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 39 | 70 | |
80.97 € | 1 | Disponible | 25 jours | 3.57 | 39 | 70 | |
65.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 39 | 70 | |
69.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 39 | 70 | |
69.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 43 | 75 | |
71.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 43 | 75 | |
67.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 43 | 75 | |
73.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 43 | 75 | |
73.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.2 | 43 | 75 | |
95.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 47 | 80 | |
95.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 47 | 80 | |
93.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 47 | 80 | |
99.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 47 | 80 | |
99.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 47 | 80 | |
110.92 € | 1 | 25 jours | 4.76 | 52 | 86 | ||
103.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 52 | 86 | |
103.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 52 | 86 | |
98.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 52 | 86 | |
128.01 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 52 | 86 | ||
124.63 € | 1 | 25 jours | 5.16 | 52 | 86 | ||
115.36 € | 1 | 8 jours | 5.2 | 52 | 86 | ||
115.36 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 52 | 86 | ||
131.96 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 57 | 93 | ||
126.78 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 57 | 93 | ||
143.87 € | 1 | 25 jours | 5.56 | 57 | 93 | ||
131.96 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 57 | 93 | ||
131.96 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 57 | 93 | ||
139.67 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 57 | 93 | ||
139.67 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 57 | 93 | ||
157.70 € | 1 | 25 jours | 5.95 | 57 | 93 | ||
134.48 € | 1 | 6 jours | 6 | 57 | 93 | ||
126.30 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 63 | 101 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles