Foret à tige droite type extra-court GT80 552

Foret à tige droite type extra-court GT80 552
  • Remise sur volume
[Features]
· Wide groove type drill ideal for machining mild steel, cast iron, and aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0552-007.370

Référence pièce
0552-007.370
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.17 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 7.37 Groove Length l2(mm) 34 work material Acier général / Fonte / Aluminium / Résine
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 74 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1897
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite type extra-court GT80 552, le numéro d'article est le suivant: 0552-007.370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0552-007.370.

Assistance technique