Référence fabricant: 0659-004.200
Marque: GUHRING
Prix: 16.35 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0659-004.200
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 4.2 | Groove Length l2(mm) | 22 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSCO | Overall Length L1(mm) | 55 | Shank Type | Tige droite |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN1897 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite type extra-court GV120 659, le numéro d'article est le suivant: 0659-004.200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0659-004.200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles