Référence fabricant: 0224-005.000
Marque: GUHRING
Prix: 12.05 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0224-005.000
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 5 | Groove Length l2(mm) | 26 | work material | Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 62 | Shank Type | Tige droite |
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 | Standard | DIN1897 | Blade diameter tolerance | h8 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite, type extra-court H 224, le numéro d'article est le suivant: 0224-005.000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0224-005.000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles