Foret à tige droite, type extra-court N 223

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0223-002.100
0223-002.700
0223-003.000
0223-004.700
0223-006.350
0223-007.140
0223-008.330
0223-009.000
0223-010.400
0223-013.200
0223-013.750
0223-014.000
0223-016.500
0223-018.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

10.15 €

10 8 jours 2.11238

11.33 €

10 8 jours 2.71646

9.27 €

1 8 jours 31646

18.43 €

1 8 jours 4.72458

19.31 €

1 8 jours 6.353170

36.46 €

1 24 jours 7.143474

45.30 €

1 24 jours 8.333779

23.66 €

12.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

94084

84.50 €

1 8 jours 10.44389

119.56 €

1 8 jours 13.251102

109.32 €

1 8 jours 13.7554107

113.51 €

1 8 jours 1454107

126.05 €

1 8 jours 16.560119

134.49 €

1 8 jours 1862123

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN1897
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Assistance technique