• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à tige droite, type extra-court W 225

Foret à tige droite, type extra-court W 225
  • Remise sur volume

A drill with high torsion that's ideal for processing aluminum, aluminum alloy, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0225-001.000
0225-001.100
0225-001.200
0225-001.300
0225-001.400
0225-001.500
0225-001.590
0225-001.600
0225-001.700
0225-001.800
0225-001.900
0225-001.980
0225-002.000
0225-002.100
0225-002.200
0225-002.250
0225-002.300
0225-002.400
0225-002.500
0225-002.550
0225-002.600
0225-002.700
0225-002.750
0225-002.780
0225-002.800
0225-002.900
0225-003.000
0225-003.050
0225-003.100
0225-003.170
0225-003.200
0225-003.300
0225-003.400
0225-003.500
0225-003.700
0225-003.800
0225-003.900
0225-004.000
0225-004.100
0225-004.200
0225-004.300
0225-004.370
0225-004.400
0225-004.500
0225-004.600
0225-004.760
0225-004.800
0225-004.900
0225-005.000
0225-005.100
0225-005.200
0225-005.250
0225-005.300
0225-005.500
0225-005.560
0225-005.700
0225-005.900
0225-005.950
0225-006.000
0225-006.100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

8.48 €

6 jours 1626DIN1897h8

7.79 €

6 jours 1.1728DIN1897h8

7.79 €

6 jours 1.2830DIN1897h8

7.79 €

6 jours 1.3830DIN1897h8

7.61 €

6 jours 1.4932DIN1897h8

8.41 €

6 jours 1.5932DIN1897h8

8.66 €

6 jours 1.591034DIN1897h8

7.79 €

6 jours 1.61034DIN1897h8

8.32 €

6 jours 1.71034DIN1897h8

8.32 €

6 jours 1.81136DIN1897h8

8.32 €

6 jours 1.91136DIN1897h8

9.36 €

6 jours 1.981238DIN1897h8

7.79 €

6 jours 21238DIN1897h8

7.61 €

6 jours 2.11238DIN1897h8

7.79 €

6 jours 2.21340DIN1897h8

14.16 €

6 jours 2.251340DIN1897h8

7.79 €

6 jours 2.31340DIN1897h8

8.75 €

6 jours 2.41443DIN1897h8

7.88 €

6 jours 2.51443DIN1897h8

10.32 €

6 jours 2.551443DIN1897h8

7.97 €

6 jours 2.61443DIN1897h8

8.84 €

6 jours 2.71646DIN1897h8

10.85 €

6 jours 2.751646DIN1897h8

10.76 €

6 jours 2.781646DIN1897h8

8.84 €

6 jours 2.81646DIN1897h8

8.84 €

6 jours 2.91646DIN1897h8

8.62 €

6 jours 31646DIN1897h8

11.58 €

6 jours 3.051849DIN1897h8

10.02 €

6 jours 3.11849DIN1897h8

9.75 €

6 jours 3.171849DIN1897h8

10.02 €

6 jours 3.21849DIN1897h8

10.02 €

6 jours 3.31849DIN1897h8

10.37 €

6 jours 3.42052DIN1897h8

10.37 €

6 jours 3.52052DIN1897h8

10.46 €

6 jours 3.72052DIN1897h8

11.06 €

6 jours 3.82255DIN1897h8

11.06 €

6 jours 3.92255DIN1897h8

9.93 €

6 jours 42255DIN1897h8

10.37 €

6 jours 4.12255DIN1897h8

10.37 €

6 jours 4.22255DIN1897h8

12.11 €

Disponible 6 jours 4.32458DIN1897h8

12.28 €

6 jours 4.372458DIN1897h8

12.11 €

Disponible 6 jours 4.42458DIN1897h8

12.11 €

Disponible 6 jours 4.52458DIN1897h8

12.11 €

Disponible 6 jours 4.62458DIN1897h8

12.98 €

6 jours 4.762662DIN1897h8

12.37 €

6 jours 4.82662DIN1897h8

12.37 €

6 jours 4.92662DIN1897h8

12.37 €

6 jours 52662DIN1897h8

13.07 €

6 jours 5.12662DIN1897h8

13.07 €

6 jours 5.22662DIN1897h8

27.64 €

6 jours 5.252662DIN1897h8

13.07 €

6 jours 5.32662DIN1897h8

15.42 €

6 jours 5.52866DIN1897h8

17.35 €

6 jours 5.562866DIN1897h8

16.29 €

6 jours 5.72866DIN1897h8

16.29 €

6 jours 5.92866DIN1897h8

18.22 €

6 jours 5.952866DIN1897h8

15.42 €

6 jours 62866DIN1897h8

15.69 €

6 jours 6.13170DIN1897h8

Loading...

Informations de base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique