• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à tige droite, type semi-long N 311

Foret à tige droite, type semi-long N 311
  • Remise sur volume

A general-purpose drill with tang ideal for steel and stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0311-001.100
0311-001.300
0311-001.500
0311-001.600
0311-001.800
0311-001.900
0311-001.950
0311-002.000
0311-002.100
0311-002.500
0311-003.000
0311-003.100
0311-003.200
0311-004.000
0311-004.300
0311-004.500
0311-005.000
0311-005.100
0311-006.100
0311-006.800
0311-007.000
0311-008.200
0311-008.500
0311-010.800
0311-013.300
0311-013.400
0311-017.500
0311-019.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

25.69 €

6 jours 1.12850DIN339h8Homogenizer

22.81 €

6 jours 1.33052DIN339h8Homogenizer

22.45 €

6 jours 1.53355DIN339h8Homogenizer

24.81 €

6 jours 1.63558DIN339h8Homogenizer

15.56 €

6 jours 1.83862DIN339h8Homogenizer

23.85 €

6 jours 1.93862DIN339h8Homogenizer

23.94 €

6 jours 1.954166DIN339h8Homogenizer

17.14 €

6 jours 24166DIN339h8Homogenizer

17.83 €

6 jours 2.14166DIN339h8Homogenizer

18.18 €

6 jours 2.54774DIN339h8Homogenizer

18.22 €

6 jours 35179DIN339h8Homogenizer

14.55 €

Disponible 6 jours 3.15584DIN339h8Homogenizer

14.02 €

6 jours 3.25584DIN339h8Homogenizer

19.00 €

Disponible 6 jours 46496DIN339h8Homogenizer

23.55 €

Disponible 6 jours 4.369102DIN339h8Homogenizer

26.86 €

Disponible 6 jours 4.569102DIN339h8Homogenizer

23.89 €

6 jours 574108DIN339h8Homogenizer

25.99 €

6 jours 5.174108DIN339h8Homogenizer

32.71 €

6 jours 6.186124DIN339h8Homogenizer

35.93 €

Disponible 6 jours 6.893133DIN339h8Homogenizer

37.15 €

Disponible 6 jours 793133DIN339h8Homogenizer

69.98 €

6 jours 8.2100142DIN339h8Homogenizer

64.05 €

6 jours 8.5100142DIN339h8Homogenizer

111.44 €

6 jours 10.8125173DIN339h8Homogenizer

126.85 €

6 jours 13.3142194DIN339h8Homogenizer

160.03 €

6 jours 13.4142194DIN339h8Homogenizer

296.65 €

6 jours 17.5165226DIN339h8Homogenizer

310.33 €

6 jours 19171234DIN339h8Homogenizer

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Copper / Resin Tool Material Type HSCO Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique