Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Foret à tige droite, type semi-long N 666

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0666-003.500
0666-003.800
0666-004.000
0666-004.500
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

18.86 €

1 Disponible 6 jours 3.56091

21.01 €

1 Disponible 6 jours 3.86496

21.38 €

1 Disponible 6 jours 46496

24.55 €

1 Disponible 6 jours 4.569102

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN339
Blade diameter tolerance h8

Assistance technique