Inscription
Configurer
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Overall Length L1(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Foret à tige droite type standard GT100 658

Foret à tige droite type standard GT100 658

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Hole diameter (drill diameter) d1

    (mm)

    Groove Length l2

    (mm)

    Overall Length L1

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    2
    24
    49
    10 pièces
    3.3
    36
    65
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    30.49 €
    ( 36.28 € )
    6 jours ouvrables
    35.28 €
    ( 41.98 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    The go-to part for drilling deep holes. A coated drill for high-efficiency machining.