Foret à tige droite, type standard GU500DZ 5519

Foret à tige droite, type standard GU500DZ 5519
  • Remise sur volume
This highly versatile coated drill can handle materials from general steel and nonferrous metals to cast iron and stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5519-001.000
5519-001.100
5519-001.200
5519-001.300
5519-001.400
5519-001.500
5519-001.600
5519-001.700
5519-001.800
5519-001.900
5519-002.000
5519-002.100
5519-002.200
5519-002.300
5519-002.400
5519-002.500
5519-002.600
5519-002.700
5519-002.800
5519-002.900
5519-003.000
5519-003.100
5519-003.200
5519-003.300
5519-003.400
5519-003.500
5519-003.600
5519-003.700
5519-003.800
5519-003.900
5519-004.000
5519-004.100
5519-004.200
5519-004.300
5519-004.400
5519-004.500
5519-004.600
5519-004.700
5519-004.800
5519-004.900
5519-005.000
5519-005.100
5519-005.200
5519-005.300
5519-005.400
5519-005.500
5519-005.600
5519-005.700
5519-005.800
5519-005.900
5519-006.000
5519-006.100
5519-006.200
5519-006.300
5519-006.400
5519-006.500
5519-006.600
5519-006.700
5519-006.800
5519-006.900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

12.18 €

10 6 jours 11234

13.01 €

10 6 jours 1.11436

12.65 €

10 6 jours 1.21638

13.01 €

10 6 jours 1.31638

13.26 €

10 6 jours 1.41840

12.40 €

10 6 jours 1.51840

12.40 €

10 6 jours 1.62043

13.51 €

10 6 jours 1.72043

13.26 €

10 6 jours 1.82246

13.26 €

10 6 jours 1.92246

12.65 €

10 6 jours 22449

13.51 €

10 6 jours 2.12449

13.99 €

10 6 jours 2.22753

13.62 €

10 6 jours 2.32753

12.65 €

10 6 jours 2.43057

13.01 €

10 6 jours 2.53057

13.62 €

10 6 jours 2.63057

14.33 €

10 6 jours 2.73361

14.11 €

10 6 jours 2.83361

14.33 €

10 6 jours 2.93361

13.87 €

1 Disponible 6 jours 33361

15.06 €

1 Disponible 6 jours 3.13665

14.81 €

1 Disponible 6 jours 3.23665

15.06 €

1 Disponible 6 jours 3.33665

16.26 €

1 Disponible 6 jours 3.43970

16.39 €

1 Disponible 6 jours 3.53970

16.51 €

1 Disponible 6 jours 3.63970

16.51 €

1 Disponible 6 jours 3.73970

17.12 €

1 Disponible 6 jours 3.84375

17.82 €

1 Disponible 6 jours 3.94375

16.87 €

1 Disponible 6 jours 44375

17.12 €

1 Disponible 6 jours 4.14375

17.12 €

1 Disponible 6 jours 4.24375

18.43 €

1 Disponible 6 jours 4.34780

18.43 €

1 Disponible 6 jours 4.44780

18.07 €

1 Disponible 6 jours 4.54780

18.92 €

1 Disponible 6 jours 4.64780

18.92 €

1 Disponible 6 jours 4.74780

19.28 €

1 Disponible 6 jours 4.85286

19.75 €

1 Disponible 6 jours 4.95286

19.16 €

1 Disponible 6 jours 55286

19.75 €

1 Disponible 6 jours 5.15286

19.75 €

1 Disponible 6 jours 5.25286

21.43 €

1 Disponible 6 jours 5.35286

23.23 €

1 Disponible 6 jours 5.45793

22.75 €

1 Disponible 6 jours 5.55793

24.09 €

1 Disponible 6 jours 5.65793

24.09 €

1 Disponible 6 jours 5.75793

24.09 €

1 Disponible 6 jours 5.85793

24.34 €

1 Disponible 6 jours 5.95793

23.00 €

1 Disponible 6 jours 65793

25.77 €

1 Disponible 6 jours 6.163101

25.41 €

1 Disponible 6 jours 6.263101

25.04 €

1 Disponible 6 jours 6.363101

25.41 €

1 Disponible 6 jours 6.463101

27.22 €

1 Disponible 6 jours 6.563101

28.17 €

1 Disponible 6 jours 6.663101

28.54 €

1 Disponible 6 jours 6.763101

30.95 €

1 Disponible 6 jours 6.869109

31.17 €

1 Disponible 6 jours 6.969109

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSCO Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h8

Assistance technique