• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige droite, type standard H 206

Foret à tige droite, type standard H 206
  • Remise sur volume
A drill that adopts slight torsion, ideal for machining brass, magnesium alloy, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0206-003.700
0206-006.000
0206-010.900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

11.78 €

1 Disponible 6 jours 3.73970

19.05 €

1 Disponible 6 jours 65793

88.82 €

1 Disponible 6 jours 10.994142

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Cuivre / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 118 Standard DIN338 Blade diameter tolerance h8

Assistance technique