Foret à tige droite, type standard N 651

Foret à tige droite, type standard N 651
  • Remise sur volume
Versatile coated drill for general drilling applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0651-000.200
0651-000.250
0651-000.280
0651-000.300
0651-000.310
0651-000.330
0651-000.340
0651-000.360
0651-000.370
0651-000.380
0651-000.390
0651-000.400
0651-000.410
0651-000.420
0651-000.430
0651-000.440
0651-000.450
0651-000.460
0651-000.470
0651-000.480
0651-000.490
0651-000.500
0651-000.510
0651-000.520
0651-000.530
0651-000.540
0651-000.550
0651-000.570
0651-000.580
0651-000.590
0651-000.600
0651-000.610
0651-000.620
0651-000.640
0651-000.650
0651-000.660
0651-000.680
0651-000.690
0651-000.700
0651-000.710
0651-000.720
0651-000.740
0651-000.750
0651-000.770
0651-000.780
0651-000.790
0651-000.800
0651-000.810
0651-000.820
0651-000.830
0651-000.840
0651-000.850
0651-000.870
0651-000.880
0651-000.890
0651-000.900
0651-000.910
0651-000.920
0651-000.930
0651-000.950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

46.33 €

10 6 jours 0.22.519

34.66 €

10 6 jours 0.25319

38.03 €

10 6 jours 0.28319

27.68 €

10 6 jours 0.3319

31.65 €

10 6 jours 0.31419

31.65 €

10 6 jours 0.33419

31.65 €

10 6 jours 0.34419

31.65 €

10 6 jours 0.36419

31.65 €

10 6 jours 0.37419

31.65 €

10 6 jours 0.38419

31.65 €

10 6 jours 0.39520

24.56 €

10 6 jours 0.4520

30.95 €

10 6 jours 0.41520

30.95 €

10 6 jours 0.42520

30.95 €

10 6 jours 0.43520

30.95 €

10 6 jours 0.44520

21.80 €

10 6 jours 0.45520

34.66 €

10 6 jours 0.46520

32.63 €

10 6 jours 0.47520

32.63 €

10 6 jours 0.48520

32.63 €

10 6 jours 0.49622

23.86 €

10 6 jours 0.5622

29.49 €

10 6 jours 0.51622

29.49 €

10 6 jours 0.52622

29.49 €

10 6 jours 0.53622

28.77 €

10 6 jours 0.54724

27.68 €

10 6 jours 0.55724

28.77 €

10 6 jours 0.57724

28.77 €

10 6 jours 0.58724

28.77 €

10 6 jours 0.59724

21.55 €

10 6 jours 0.6724

27.68 €

10 6 jours 0.61826

23.48 €

10 6 jours 0.62826

27.68 €

10 6 jours 0.64826

25.41 €

10 6 jours 0.65826

28.54 €

10 6 jours 0.66826

22.75 €

10 6 jours 0.68928

26.24 €

10 6 jours 0.69928

22.24 €

10 6 jours 0.7928

26.24 €

10 6 jours 0.71928

26.24 €

10 6 jours 0.72928

26.24 €

10 6 jours 0.74928

21.55 €

10 6 jours 0.75928

25.41 €

10 6 jours 0.771030

25.41 €

10 6 jours 0.781030

22.16 €

10 6 jours 0.791030

18.92 €

10 6 jours 0.81030

23.48 €

10 6 jours 0.811030

23.48 €

10 6 jours 0.821030

23.48 €

10 6 jours 0.831030

23.48 €

10 6 jours 0.841030

19.62 €

10 6 jours 0.851030

23.23 €

10 6 jours 0.871132

23.23 €

10 6 jours 0.881132

23.23 €

10 6 jours 0.891132

17.72 €

10 6 jours 0.91132

23.23 €

10 6 jours 0.911132

23.23 €

10 6 jours 0.921132

23.23 €

10 6 jours 0.931132

19.62 €

10 6 jours 0.951132

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8

Assistance technique