Foret à tige droite, type standard Ti 605

Foret à tige droite, type standard Ti 605
  • En promotion
  • Remise sur volume
X thinning adopted. A drill ideal for machining hard-to-cut materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0605-000.800

Référence pièce
0605-000.800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.72 €

10 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 0.8 Groove Length l2(mm) 10 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Titane
Tool Material Type HSCO Overall Length L1(mm) 30 Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Thinning X Type (D≥0.96) Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8

Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite, type standard Ti 605, le numéro d'article est le suivant: 0605-000.800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0605-000.800.

Assistance technique