Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0657-001.600 |
0657-002.000 |
0657-003.050 |
0657-004.050 |
0657-004.100 |
0657-006.500 |
0657-008.400 |
0657-009.300 |
0657-010.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.31 € | 10 | 6 jours | 1.6 | 20 | 43 | ||
21.63 € | 10 | 6 jours | 2 | 24 | 49 | ||
40.37 € | 1 | 6 jours | 3.05 | 36 | 65 | ||
34.14 € | 1 | 6 jours | 4.05 | 43 | 75 | ||
38.31 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 43 | 75 | ||
49.36 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 63 | 101 | ||
101.90 € | 1 | 6 jours | 8.4 | 75 | 117 | ||
140.66 € | 1 | 6 jours | 9.3 | 81 | 125 | ||
99.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 87 | 133 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Titane | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN338 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles