Référence fabricant: 0207-001.800
Marque: GUHRING
Prix: 8.88 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0207-001.800
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 1.8 | Groove Length l2(mm) | 22 | work material | Aluminium / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 46 | Shank Type | Tige droite |
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 130 | Standard | DIN338 | Blade diameter tolerance | h8 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite, type standard W 207, le numéro d'article est le suivant: 0207-001.800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0207-001.800.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles