Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
162.22 € | 1 | 24 jours | 2 | ||
179.52 € | 1 | 24 jours | 2.1 | ||
179.52 € | 1 | 24 jours | 2.2 | ||
179.52 € | 1 | 24 jours | 2.3 | ||
179.52 € | 1 | 24 jours | 2.4 | ||
164.09 € | 1 | 24 jours | 2.5 | ||
166.09 € | 1 | 24 jours | 2.6 | ||
183.74 € | 1 | 24 jours | 2.7 | ||
167.44 € | 1 | 24 jours | 2.8 | ||
183.74 € | 1 | 24 jours | 2.9 | ||
171.31 € | 1 | 24 jours | 3 | ||
195.80 € | 1 | 24 jours | 3.1 | ||
195.80 € | 1 | 24 jours | 3.2 | ||
182.89 € | 1 | 24 jours | 3.3 | ||
182.89 € | 1 | 24 jours | 3.4 | ||
182.89 € | 1 | 24 jours | 3.5 | ||
200.16 € | 1 | 24 jours | 3.6 | ||
200.16 € | 1 | 24 jours | 3.7 | ||
184.22 € | 1 | 24 jours | 3.8 | ||
200.16 € | 1 | 24 jours | 3.9 | ||
188.61 € | 1 | 24 jours | 4 | ||
222.17 € | 1 | 24 jours | 4.1 | ||
206.38 € | 1 | 24 jours | 4.2 | ||
209.73 € | 1 | 24 jours | 4.3 | ||
225.53 € | 1 | 24 jours | 4.4 | ||
209.73 € | 1 | 24 jours | 4.5 | ||
227.04 € | 1 | 24 jours | 4.6 | ||
227.04 € | 1 | 24 jours | 4.7 | ||
211.59 € | 1 | 24 jours | 4.8 | ||
227.04 € | 1 | 24 jours | 4.9 | ||
211.59 € | 1 | 24 jours | 5 | ||
237.10 € | 1 | 24 jours | 5.1 | ||
253.37 € | 1 | 24 jours | 5.2 | ||
253.37 € | 1 | 24 jours | 5.3 | ||
258.59 € | 1 | 24 jours | 5.4 | ||
242.80 € | 1 | 24 jours | 5.5 | ||
260.95 € | 1 | 24 jours | 5.6 | ||
255.75 € | 1 | 24 jours | 5.7 | ||
239.95 € | 1 | 24 jours | 5.8 | ||
255.75 € | 1 | 24 jours | 5.9 | ||
239.95 € | 1 | 24 jours | 6 | ||
277.73 € | 1 | 24 jours | 6.1 | ||
277.73 € | 1 | 24 jours | 6.2 | ||
277.73 € | 1 | 24 jours | 6.3 | ||
277.73 € | 1 | 24 jours | 6.4 | ||
260.95 € | 1 | 24 jours | 6.5 | ||
280.23 € | 1 | 24 jours | 6.6 | ||
280.23 € | 1 | 24 jours | 6.7 | ||
270.67 € | 1 | 24 jours | 6.8 | ||
286.95 € | 1 | 24 jours | 6.9 | ||
270.67 € | 1 | 24 jours | 7 | ||
289.32 € | 1 | 24 jours | 7.1 | ||
289.32 € | 1 | 24 jours | 7.2 | ||
289.32 € | 1 | 24 jours | 7.3 | ||
289.32 € | 1 | 24 jours | 7.4 | ||
273.02 € | 1 | 24 jours | 7.5 | ||
291.66 € | 1 | 24 jours | 7.6 | ||
291.66 € | 1 | 24 jours | 7.7 | ||
275.89 € | 1 | 24 jours | 7.8 | ||
291.66 € | 1 | 24 jours | 7.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 60 | work material | Acier général / Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 100 | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Coating Details | FIRE |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles