Foret à tige droite type long, longueur totale 100mm GT100 J761

Foret à tige droite type long, longueur totale 100mm GT100 J761
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J761-003.000
J761-003.100
J761-003.200
J761-003.300
J761-003.400
J761-003.500
J761-003.600
J761-003.700
J761-003.800
J761-003.900
J761-004.000
J761-004.100
J761-004.200
J761-004.300
J761-004.400
J761-004.500
J761-004.600
J761-004.700
J761-004.800
J761-004.900
J761-005.000
J761-005.100
J761-005.200
J761-005.300
J761-005.400
J761-005.500
J761-005.600
J761-005.700
J761-005.800
J761-005.900
J761-006.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

182.89 €

1 24 jours 3

231.24 €

1 24 jours 3.1

231.24 €

1 24 jours 3.2

233.75 €

1 24 jours 3.3

233.75 €

1 24 jours 3.4

185.73 €

1 24 jours 3.5

241.30 €

1 24 jours 3.6

241.30 €

1 24 jours 3.7

241.30 €

1 24 jours 3.8

241.30 €

1 24 jours 3.9

197.15 €

1 24 jours 4

250.01 €

1 24 jours 4.1

250.01 €

1 24 jours 4.2

253.88 €

1 24 jours 4.3

253.88 €

1 24 jours 4.4

204.89 €

1 24 jours 4.5

260.59 €

1 24 jours 4.6

260.59 €

1 24 jours 4.7

260.59 €

1 24 jours 4.8

260.59 €

1 24 jours 4.9

212.59 €

1 24 jours 5

274.89 €

1 24 jours 5.1

274.89 €

1 24 jours 5.2

274.89 €

1 24 jours 5.3

280.73 €

1 24 jours 5.4

231.75 €

1 24 jours 5.5

289.32 €

1 24 jours 5.6

283.59 €

1 24 jours 5.7

283.59 €

1 24 jours 5.8

283.59 €

1 24 jours 5.9

235.62 €

1 24 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length l2(mm) 60 work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure
Overall Length L1(mm) 100 Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Disponible tip angle(°) 130 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Assistance technique