[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Standard | Internal oil supply | Blade diameter tolerance | Shank diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.53 € | 8 jours | 3 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
117.48 € | 8 jours | 3.1 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
117.48 € | 8 jours | 3.2 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
118.53 € | 8 jours | 3.3 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
118.53 € | 8 jours | 3.4 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
97.03 € | 8 jours | 3.5 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
122.69 € | 8 jours | 3.6 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
122.69 € | 8 jours | 3.7 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
122.69 € | 8 jours | 3.8 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
122.69 € | 8 jours | 3.9 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
103.44 € | 8 jours | 4 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
128.95 € | 8 jours | 4.1 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
128.95 € | 8 jours | 4.2 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
130.46 € | 8 jours | 4.3 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
130.46 € | 8 jours | 4.4 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
108.65 € | 8 jours | 4.5 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
135.36 € | 8 jours | 4.6 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
135.36 € | 8 jours | 4.7 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
135.36 € | 8 jours | 4.8 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
135.36 € | 8 jours | 4.9 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
113.64 € | 8 jours | 5 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
142.68 € | 8 jours | 5.1 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
142.68 € | 8 jours | 5.2 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
142.68 € | 8 jours | 5.3 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
145.09 € | 8 jours | 5.4 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
123.30 € | 8 jours | 5.5 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
151.14 € | 8 jours | 5.6 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
149.17 € | 8 jours | 5.7 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
149.17 € | 8 jours | 5.8 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
149.17 € | 8 jours | 5.9 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
127.59 € | 8 jours | 6 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
157.77 € | 8 jours | 6.1 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
157.77 € | 8 jours | 6.2 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
157.77 € | 8 jours | 6.3 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
157.77 € | 8 jours | 6.4 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
136.04 € | 8 jours | 6.5 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
160.79 € | 8 jours | 6.6 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
160.79 € | 8 jours | 6.7 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
164.26 € | 8 jours | 6.8 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
164.26 € | 8 jours | 6.9 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
142.31 € | 8 jours | 7 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
166.83 € | 8 jours | 7.1 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
166.83 € | 8 jours | 7.2 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
166.83 € | 8 jours | 7.3 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
166.83 € | 8 jours | 7.4 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
144.87 € | 8 jours | 7.5 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
179.14 € | 8 jours | 7.6 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
179.14 € | 8 jours | 7.7 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
179.14 € | 8 jours | 7.8 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
179.14 € | 8 jours | 7.9 | 90 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
157.17 € | 8 jours | 8 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
198.37 € | 8 jours | 8.1 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
198.37 € | 8 jours | 8.2 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
198.37 € | 8 jours | 8.3 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
198.37 € | 8 jours | 8.4 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
172.04 € | 8 jours | 8.5 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
203.50 € | 8 jours | 8.6 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
203.50 € | 8 jours | 8.7 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
203.50 € | 8 jours | 8.8 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 | ||
203.50 € | 8 jours | 8.9 | 100 | G.S. | Available | h8 | h7 |
Loading...
work material | Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L1(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Disponible |
tip angle(°) | 130 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.