Foret à tige droite type long, longueur totale 200mm GT100 J743

Foret à tige droite type long, longueur totale 200mm GT100 J743
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· FIRE coating for long life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J743-002.000
J743-002.100
J743-002.200
J743-002.300
J743-002.400
J743-002.500
J743-002.600
J743-002.700
J743-002.800
J743-002.900
J743-003.000
J743-003.100
J743-003.200
J743-003.300
J743-003.400
J743-003.500
J743-003.600
J743-003.700
J743-003.800
J743-003.900
J743-004.000
J743-004.100
J743-004.200
J743-004.300
J743-004.400
J743-004.500
J743-004.600
J743-004.700
J743-004.800
J743-004.900
J743-005.000
J743-005.100
J743-005.200
J743-005.300
J743-005.400
J743-005.500
J743-005.600
J743-005.700
J743-005.800
J743-005.900
J743-006.000
J743-006.100
J743-006.200
J743-006.300
J743-006.400
J743-006.500
J743-006.600
J743-006.700
J743-006.800
J743-006.900
J743-007.000
J743-007.100
J743-007.200
J743-007.300
J743-007.400
J743-007.500
J743-007.600
J743-007.700
J743-007.800
J743-007.900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

282.09 €

1 24 jours 2120

299.38 €

1 24 jours 2.1120

299.38 €

1 24 jours 2.2120

299.38 €

1 24 jours 2.3120

299.38 €

1 24 jours 2.4120

284.08 €

1 24 jours 2.5120

288.80 €

1 24 jours 2.6120

304.58 €

1 24 jours 2.7120

289.80 €

1 24 jours 2.8120

304.58 €

1 24 jours 2.9120

292.67 €

1 24 jours 3120

317.67 €

1 24 jours 3.1120

317.67 €

1 24 jours 3.2120

305.09 €

1 24 jours 3.3120

305.09 €

1 24 jours 3.4120

305.09 €

1 24 jours 3.5120

322.87 €

1 24 jours 3.6120

322.87 €

1 24 jours 3.7120

307.95 €

1 24 jours 3.8120

322.87 €

1 24 jours 3.9120

307.95 €

1 24 jours 4120

347.88 €

1 24 jours 4.1120

332.45 €

1 24 jours 4.2120

335.80 €

1 24 jours 4.3120

350.72 €

1 24 jours 4.4120

335.80 €

1 24 jours 4.5120

354.10 €

1 24 jours 4.6120

354.10 €

1 24 jours 4.7120

339.17 €

1 24 jours 4.8120

354.10 €

1 24 jours 4.9120

339.17 €

1 24 jours 5120

362.15 €

1 24 jours 5.1120

377.08 €

1 24 jours 5.2120

377.08 €

1 24 jours 5.3120

381.79 €

1 24 jours 5.4120

367.51 €

1 24 jours 5.5120

387.15 €

1 24 jours 5.6120

378.45 €

1 24 jours 5.7120

363.66 €

1 24 jours 5.8120

378.45 €

1 24 jours 5.9120

363.66 €

1 24 jours 6120

404.45 €

1 24 jours 6.1120

404.45 €

1 24 jours 6.2120

404.45 €

1 24 jours 6.3120

404.45 €

1 24 jours 6.4120

389.02 €

1 24 jours 6.5120

408.65 €

1 24 jours 6.6120

408.65 €

1 24 jours 6.7120

400.60 €

1 24 jours 6.8120

415.37 €

1 24 jours 6.9120

400.60 €

1 24 jours 7120

419.22 €

1 24 jours 7.1120

419.22 €

1 24 jours 7.2120

419.22 €

1 24 jours 7.3120

419.22 €

1 24 jours 7.4120

404.96 €

1 24 jours 7.5120

424.58 €

1 24 jours 7.6120

424.58 €

1 24 jours 7.7120

410.18 €

1 24 jours 7.8120

424.58 €

1 24 jours 7.9120

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 200
Shank Type Tige droite Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 130 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7 Coating Details FIRE

Assistance technique